LENO MSV-O, DN 32, Binnendraad ISO 7/1
003Z4024
MSV-O DN 32, Binnendraad, vaste venturi opening, handmatige inregelafsluiter
003Z4024
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitingen | Rp 1 ¼ |
| Aansluittypen | Binnendraad ISO 7/1 |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 32 |
| Aftapfunctie | Nee |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 20 |
| Drukverschil [kPa] [Max] | 3 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Instel schaal | Ja |
| Kvs-waarden [m³/u] | 16.60 m³/h |
| Material Description | MSV-O DN32 G1М" int. |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | MSV-O DN 32, Binnendraad, vaste venturi opening, handmatige inregelafsluiter |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Productnaam SCIP-dossier | MSV-O DN15-DN50 |
| Producttype | LENO MSV-O |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Testpluggen | Met testpluggen |
| Ventielbodymateriaal | DZR messing |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.875 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.831 Kilogram |
| Volume | 3.249 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096902 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |