Danfoss logo
MSV-O DN15_003Z4021_L

LENO MSV-O, DN 15 LF, Binnendraad ISO 7/1

003Z4020

MSV-O DN 15 LF, Binnendraad, vaste venturi opening, handmatige inregelafsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitingenRp ½
AansluittypenBinnendraad ISO 7/1
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 15 LFLow flow
AftapfunctieNee
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 20
Drukverschil [kPa] [Max]3 KPa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Instel schaalJa
Kvs-waarden [m³/u]0.63 m³/h
Material DescriptionMSV-O DN15 LF GŊ" int.
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingMSV-O DN 15 LF, Binnendraad, vaste venturi opening, handmatige inregelafsluiter
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
Productnaam SCIP-dossierMSV-O DN15-DN50
ProducttypeLENO MSV-O
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
TestpluggenMet testpluggen
VentielbodymateriaalDZR messing
Verschildrukbereik [bar] [Max]2.50 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.79 Kilogram
Netto gewicht0.726 Kilogram
Volume2.138 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420096629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm