LENO MSV-B, DN 15, Low flow, Buitendraad
003Z4131
MSV-B DN 15, Buitendraad, handmatige inregelafsluiter
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: LENO™ MSV-B
003Z4131
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitingen | G ¾ A |
| Aansluittypen | Buitendraad |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 15 |
| Aftapfunctie | Nee |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 20 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flow-type | Low flow |
| Instel schaal | Ja |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kvs-waarden [m³/u] | 3.00 m³/h |
| Material Description | MSV-B DN15 LF G¾" ext. for fitting |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | MSV-B DN 15, Buitendraad, handmatige inregelafsluiter |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Producttype | LENO MSV-B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Testpluggen | Met testpluggen |
| Ventielbodymateriaal | DZR messing |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.729 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.67 Kilogram |
| Volume | 1.356 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |