LENO MSV-B, DN 20, Binnendraad
003Z4032
MSV-B DN 20, Binnendraad, handmatige inregelafsluiter
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: LENO™ MSV-B
Aanbevolen vervanging: 003Z7002
003Z4032
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitingen | Rp ¾ |
| Aansluittypen | Binnendraad |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 20 |
| Aftapfunctie | Nee |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 20 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Instel schaal | Ja |
| Kvs-waarden [m³/u] | 6.00 m³/h |
| Material Description | MSV-B DN20 G3/4" int. |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | MSV-B DN 20, Binnendraad, handmatige inregelafsluiter |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Productnaam SCIP-dossier | MSV-B DN15-DN50 (1) |
| Producttype | LENO MSV-B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
| Testpluggen | Met testpluggen |
| Ventielbodymateriaal | DZR messing |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.784 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.724 Kilogram |
| Volume | 1.434 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096445 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |