AB-QM afsluiters
Product types shown: 2
AB-QM
De Danfoss AB-QM is een drukgecompenseerde regelafsluiter (Pressure Independent Control Valve, PICV) die een hoge nauwkeurigheid en duurzaamheid combineert met een toonaangevende gebruiksvriendelijkheid. Het ontwerp van de AB-QM is volledig gericht op het tijdig en binnen budget laten draaien van uw project en het leveren van het meest efficiënte HVAC-systeem.
Drukgecompenseerde afsluiters zijn regelafsluiters met een automatische inregelfunctie. Een ingebouwde drukregelaar handhaaft een constant drukverschil over de regelafsluiter, wat zorgt voor volledige autoriteit en automatische debietbegrenzing. Door twee functies te combineren in één – regeling en automatisch hydraulisch balans – bieden de PICV’s van Danfoss een kostenefficiënte oplossing voor de uitdagingen waarmee vooruitstrevende ontwerpers van HVAC-systemen worden geconfronteerd. De AB-QM kan ook worden gebruikt in industriële koelsystemen.