Danfoss logo

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenInwendige draad 1/2"
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow nominaal [m³/h]0.700 m³/h
Flow-typeNormal flow
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
Mediatemperatuur [°C] [Max]90 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
Product line28
ProductgroepDrukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing
ProducttypeAB-QM 4.0 CO6 Flexo
TestpluggenMet testpluggen
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.672 Kilogram
Netto gewicht3.672 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume28.532 Liter
EAN/UPC5715162731383