ChangeOver6 valves and actuators
Product types shown: 1

ChangeOver6 en NovoCon ChangeOver6– Gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiters
De ChangeOver6 en NovoCon ChangeOver6 zijn gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiters die een omleidingsfunctie uitvoeren tussen twee watercircuits in een 4-pijps omschakelsysteem.
Deze omleidingsfunctie maakt het mogelijk de koel- en verwarmingscapaciteit van een ventilatorconvector-unit te verhogen voor hetzelfde compacte formaat vergeleken met een dubbel convectormodel waarbij de verwarmings- en koelwatercircuits elk hun eigen convector hebben.
De ChangeOver6 en NovoCon ChangeOver6 zijn gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiters en niet geschikt voor debietregeling. Het debiet wordt geregeld door de AB-QM drukgecompenseerde regelafsluiter, die een constant debiet handhaaft en daardoor verminderde efficiëntie van de warmteopwekker of koelmachine voorkomt.
NovoCon ChangeOver6:
De NovoCon® S-busmotor regelt het debiet en de gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter, schakelt tussen verwarmen en koelen, gekenmerkt door:
- Er is slechts één enkele insteekkabel, met busaansluiting en voeding op de NovoCon® S-motor. Eén insteekkabel tussen de 6-poorts motor NovoCon® S ChangeOver6 en de NovoCon® S motor, die een 0-10 V-stuursignaal, terugkoppelingssignaal en voedingsaansluiting bevat.
- De NovoCon® S-motor detecteert, door het 0-10 V-stuursignaal te vergelijken met het terugkoppelingssignaal, of de 6-weg motor handmatig wordt bediend of dat de afsluiter is geblokkeerd (in dat geval volgt het terugkoppelingssignaal niet het stuursignaal).
- In de onderhoudsmodus kan de 6-weg motor de afsluiter volledig sluiten, om eventuele lekkage te voorkomen.