LASKOPPELINGEN VOOR VRG/VRB DN50
065Z7036
LASKOPPELINGEN VOOR VRG/VRB DN50
065Z7036
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 2 1/2 |
| Aansluittypen | Oplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| Material Description | Tailpiece set of 3 for VRG/B DN50 |
| Omschrijving | LASKOPPELINGEN VOOR VRG/VRB DN50 |
| Product line | 28 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Productnaam SCIP-dossier | WELD ON TAILPIECES FOR VRG/VRB DN50 |
| Producttype | Overige afsluiters accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 892e7cb6-e5db-4d6d-8503-a4449b319852 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.745 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.745 Kilogram |
| Volume | 2.643 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421522912 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |