LASKOPPELINGEN VOOR VRG/VRB DN32
065Z7034
LASKOPPELINGEN VOOR VRG/VRB DN32
065Z7034
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 1 3/4 |
| Aansluittypen | Oplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 32 mm |
| Material Description | Tailpiece set of 3 for VRG/B DN32 |
| Omschrijving | LASKOPPELINGEN VOOR VRG/VRB DN32 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Producttype | Overige afsluiters accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.024 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.024 Kilogram |
| Volume | 1.136 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421522899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |