Danfoss logo
Accessory - Tailpiece - External Thread- R-3 8 - 065Z7015

KOPPELINGSSET VOOR VZ DN15, MET SCHROEFDRAAD

065Z7015

KOPPELINGSSET VOOR VZ DN15, MET SCHROEFDRAAD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatR 3/8
AansluittypenBuitendraad
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Material DescriptionDRAADKOPPELING VZ DN15
OmschrijvingKOPPELINGSSET VOOR VZ DN15, MET SCHROEFDRAAD
Kenmerkend
Waarde
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeOverige afsluiters accessoires
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verpakkingshoeveelheid2

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.093 Kilogram
Netto gewicht0.09 Kilogram
Volume0.034 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421526415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm