Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 15, Met testpluggen, Binnendraad

003Z3931

RA-HC DN 15, Buitendraad met testpluggen, regelafsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBinnendraad
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Kvs-waarden [m³/u]2.80 m³/h
Material DescriptionRA-HC valve DN 15 Kvs 2,8 м3/ч
Mediatemperatuur [°C] [Max]100 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingRA-HC DN 15, Buitendraad met testpluggen, regelafsluiter
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeRA-HC
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
TestpluggenMet testpluggen
VentielbodymateriaalDZR messing
Verschildrukbereik [bar] [Max]1.80 bar
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.435 Kilogram
Netto gewicht0.435 Kilogram
Volume0.559 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420125947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm