RA-HC, DN 25, Zonder testpluggen, Binnendraad
003Z3921
RA-HC DN 25, Binnendraad, zonder testpluggen, regelafsluiter
003Z3921
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Binnendraad |
| Afsluitermaat | DN 25 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Kvs-waarden [m³/u] | 5.50 m³/h |
| Material Description | RA-HC valve DN 25 w/o nip Kvs 5,5 м3/ч |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 100 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | RA-HC DN 25, Binnendraad, zonder testpluggen, regelafsluiter |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Producttype | RA-HC |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Testpluggen | Zonder testpluggen |
| Ventielbodymateriaal | DZR messing |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.52 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.534 Kilogram |
| Volume | 0.566 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117386 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |