Danfoss logo
RA-HC withouth test plugs_003Z3920_L

RA-HC, DN 20, Zonder testpluggen, Binnendraad

003Z3920

RA-HC DN 20, Binnendraad, zonder testpluggen, regelafsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBinnendraad
AfsluitermaatDN 20
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Kvs-waarden [m³/u]4.30 m³/h
Material DescriptionRA-HC valve DN 20 w/o nip Kvs 4,3 м3/ч
Mediatemperatuur [°C] [Max]100 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingRA-HC DN 20, Binnendraad, zonder testpluggen, regelafsluiter
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeRA-HC
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
TestpluggenZonder testpluggen
VentielbodymateriaalDZR messing
Verschildrukbereik [bar] [Max]1.00 bar
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.388 Kilogram
Netto gewicht0.358 Kilogram
Volume0.593 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420117379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm