Ruimteregelaar, GreenCon, 4-pijps systeem; Koeling; Verwarming; Uit
193B0944
GreenCon aan/uit-regeling kamerthermostaat, 4-pijps verwarming/koeling
193B0944
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| IP protection class | IP30 |
| Material Description | C4C GreenCon RC-C4 Thermostat 4 Pipe CN |
| Omschrijving | GreenCon aan/uit-regeling kamerthermostaat, 4-pijps verwarming/koeling |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Productgroep | Ruimteregelaar |
| Producttype | GreenCon |
| Toepassing | 4-pijps systeemKoelingVerwarmingUit |
| Voedingsspanning [V] AC | 250 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.221 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.164 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 603680 cubic millimeters |
| EAN/UPC | 5710104511061 |