Ruimteregelaar, FED, Capillaire leiding [m]: 6+11
013G5469
FED temperatuur regeling voor omschakelen van koeling- en verwarmingscircuit 6+11m
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Ruimteregelaars
013G5469
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capillaire leiding [m] | 6+11 |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 6+11m |
| Omschrijving | FED temperatuur regeling voor omschakelen van koeling- en verwarmingscircuit 6+11m |
| Product line | 28 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Ruimteregelaar |
| Productnaam SCIP-dossier | FED IF Clinate Comtrol 6+11m |
| Producttype | FED |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.52 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.52 Kilogram |
| Volume | 1.607 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420072104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |