AQ, DN 450, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 900 m³/h
003Z3795
AQ DN 450, Debiet-begrenzer
003Z3795
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluitermaat | DN 450 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Debiet [m³/h] [Max] | 900.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 5.29 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] | 400 KPa |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min] | 40 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | AQ DN450 40~400 5.292~900 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | AQ DN 450, Debiet-begrenzer |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Producttype | AQ |
| Richting | Gedefinieerd door pijl op afsluiter |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 118 Kilogram |
| Netto gewicht | 118 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235177 |