Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1023 m³/h

003Z3793

AQ DN 450, Debiet-begrenzer

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AfsluitermaatDN 450
Batterijen inbegrepenNo
Debiet [m³/h] [Max]1023.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]3.96 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 25
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]210 KPa
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min]21 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionAQ DN450 21~210 3.960~1023
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingAQ DN 450, Debiet-begrenzer
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeAQ
RichtingGedefinieerd door pijl op afsluiter
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht118 Kilogram
Netto gewicht118 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425235153