AQ, DN 500, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1300 m³/h
003Z3790
AQ DN 500, Debiet-begrenzer
003Z3790
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluitermaat | DN 500 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Debiet [m³/h] [Max] | 1300.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 3.96 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min] | 21 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gewicht [kg] | 163.000 kg |
| Hoogte [mm] | 618 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte met meetnippels [mm] | 658 mm |
| Lengte [m] | 243.00 m |
| Material Description | AQ DN500 dPv 21-210kPa Flow 3,96-1300,00 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | AQ DN 500, Debiet-begrenzer |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Producttype | AQ |
| Richting | Gedefinieerd door pijl op afsluiter |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 179.3 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 163 Kilogram |