Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 350, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 431.6 m³/h

003Z3786

AQ DN 350, Debiet-begrenzer

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AfsluitermaatDN 350
Batterijen inbegrepenNo
Debiet [m³/h] [Max]431.60 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]5.29 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 25
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]400 KPa
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min]40 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gewicht [kg]55.000 kg
Hoogte [mm]448 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met meetnippels [mm]478 mm
Lengte [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN350 dPv 40-400kPa Flow 5,29-431,60
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingAQ DN 350, Debiet-begrenzer
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeAQ
RichtingGedefinieerd door pijl op afsluiter
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht55 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht55 Kilogram