AQ, DN 350, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 834.55 m³/h
003Z3785
AQ DN 350, Debiet-begrenzer
003Z3785
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluitermaat | DN 350 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Debiet [m³/h] [Max] | 834.55 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 4.30 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min] | 35 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gewicht [kg] | 55.000 kg |
| Hoogte [mm] | 448 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte met meetnippels [mm] | 478 mm |
| Lengte [m] | 243.00 m |
| Material Description | AQ DN350 dPv 35-210kPa Flow 4,30-834,55 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | AQ DN 350, Debiet-begrenzer |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Producttype | AQ |
| Richting | Gedefinieerd door pijl op afsluiter |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 55 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 55 Kilogram |