Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 250, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 399.56 m³/h

003Z3778

AQ DN 250, Debiet-begrenzer

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AfsluitermaatDN 250
Batterijen inbegrepenNo
Debiet [m³/h] [Max]399.56 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]3.96 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 25
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]210 KPa
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min]21 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gewicht [kg]30.800 kg
Hoogte [mm]339 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met meetnippels [mm]369 mm
Lengte [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN250 dPv 21-210kPa Flow 3,96-399,56
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingAQ DN 250, Debiet-begrenzer
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeAQ
RichtingGedefinieerd door pijl op afsluiter
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht30.8 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht30.8 Kilogram