Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 200, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 159.01 m³/h

003Z3777

AQ DN 200, Debiet-begrenzer

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AfsluitermaatDN 200
Batterijen inbegrepenNo
Debiet [m³/h] [Max]159.01 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]5.29 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 25
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]400 KPa
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min]40 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gewicht [kg]22.300 kg
Hoogte [mm]270 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met meetnippels [mm]300 mm
Lengte [m]220.00 m
Material DescriptionAQ DN200 dPv 40-400kPa Flow 5,29-159,01
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingAQ DN 200, Debiet-begrenzer
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeAQ
RichtingGedefinieerd door pijl op afsluiter
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht109 Kilogram
Netto gewicht98 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.15 Cubic meter