AQ, DN 200, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 289.55 m³/h
003Z3776
AQ DN 200, Debiet-begrenzer
003Z3776
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluitermaat | DN 200 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Debiet [m³/h] [Max] | 289.55 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 4.30 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min] | 35 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gewicht [kg] | 22.300 kg |
| Hoogte [mm] | 270 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte met meetnippels [mm] | 300 mm |
| Lengte [m] | 220.00 m |
| Material Description | AQ DN200 dPv 35-210kPa Flow 4,30-289,55 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | AQ DN 200, Debiet-begrenzer |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Producttype | AQ |
| Richting | Gedefinieerd door pijl op afsluiter |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 30 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 24.8 Kilogram |