Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 145.3 m³/h

003Z3772

AQ DN 150, Debiet-begrenzer

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AfsluitermaatDN 150
Batterijen inbegrepenNo
Debiet [m³/h] [Max]145.30 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]3.96 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 25
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]210 KPa
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min]21 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gewicht [kg]14.200 kg
Hoogte [mm]218 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met meetnippels [mm]248 mm
Lengte [m]220.00 m
Material DescriptionAQ DN150 dPv 21-210kPa Flow 3,96-145,30
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingAQ DN 150, Debiet-begrenzer
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeAQ
RichtingGedefinieerd door pijl op afsluiter
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht20 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht16.6 Kilogram