Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 125, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 108.97 m³/h

003Z3769

AQ DN 125, Debiet-begrenzer

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AfsluitermaatDN 125
Batterijen inbegrepenNo
Debiet [m³/h] [Max]108.97 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]3.96 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 25
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]210 KPa
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min]21 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gewicht [kg]11.400 kg
Hoogte [mm]193 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met meetnippels [mm]223 mm
Lengte [m]220.00 m
Material DescriptionAQ DN125 dPv 21-210kPa Flow 3,96-108,97
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingAQ DN 125, Debiet-begrenzer
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeAQ
RichtingGedefinieerd door pijl op afsluiter
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht18 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht12.8 Kilogram