AQ, DN 100, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 72.65 m³/h
003Z3766
AQ DN 100, Debiet-begrenzer
003Z3766
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluitermaat | DN 100 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Debiet [m³/h] [Max] | 72.65 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 3.96 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min] | 21 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gewicht [kg] | 9.700 kg |
| Hoogte [mm] | 167 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte met meetnippels [mm] | 197 mm |
| Lengte [m] | 220.00 m |
| Material Description | AQ DN100 dPv 21-210kPa Flow 3,96-72,65 m |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | AQ DN 100, Debiet-begrenzer |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Producttype | AQ |
| Richting | Gedefinieerd door pijl op afsluiter |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 13 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 9.8 Kilogram |