AQ, DN 80, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h
003Z3765
AQ DN 80, Debiet-begrenzer
003Z3765
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluitermaat | DN 80 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Debiet [m³/h] [Max] | 22.72 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 5.29 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] | 400 KPa |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min] | 40 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gewicht [kg] | 4.200 kg |
| Hoogte [mm] | 112 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte met meetnippels [mm] | 137 mm |
| Lengte [m] | 188.00 m |
| Material Description | AQ DN80 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | AQ DN 80, Debiet-begrenzer |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Producttype | AQ |
| Richting | Gedefinieerd door pijl op afsluiter |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 1 Kilogram |