Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 65, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h

003Z3763

AQ DN 65, Debiet-begrenzer

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AfsluitermaatDN 65
Batterijen inbegrepenNo
Debiet [m³/h] [Max]22.72 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]5.29 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 25
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]400 KPa
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min]40 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gewicht [kg]4.200 kg
Hoogte [mm]110 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met meetnippels [mm]135 mm
Lengte [m]188.00 m
Material DescriptionAQ DN65 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingAQ DN 65, Debiet-begrenzer
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeAQ
RichtingGedefinieerd door pijl op afsluiter
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht4.3 Kilogram