Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 50, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3760

AQ DN 50, Debiet-begrenzer

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AfsluitermaatDN 50
Batterijen inbegrepenNo
Debiet [m³/h] [Max]36.32 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]3.96 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 25
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]210 KPa
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min]21 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gewicht [kg]3.700 kg
Hoogte [mm]106 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met meetnippels [mm]131 mm
Lengte [m]188.00 m
Material DescriptionAQ DN50 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingAQ DN 50, Debiet-begrenzer
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeAQ
RichtingGedefinieerd door pijl op afsluiter
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.2 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht4.2 Kilogram