Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 40, 40 KPa - 400 KPa, 1.37 m³/h - 6.66 m³/h

003Z3759

AQ DN 40, Debiet-begrenzer

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AfsluitermaatDN 40
Batterijen inbegrepenNo
Debiet [m³/h] [Max]6.66 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]1.37 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 25
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]400 KPa
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min]40 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gewicht [kg]1.500 kg
Hoogte [mm]108 mm
Kenmerkend
Waarde
Lengte [m]158.00 m
Material DescriptionAQ DN40 dPv 40-400kPa Flow 1,37-6,66 m3/
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingAQ DN 40, Debiet-begrenzer
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeAQ
RichtingGedefinieerd door pijl op afsluiter
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht1.43 Kilogram