Danfoss logo
AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

VFH2-FAO, DN 600, Gemotoriseerde vlinderafsluiter, Therm. motor, Aan/uit, PN 16

003Z6400

VFH2 -FAO DN 600, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Afsluiter typeGemotoriseerde vlinderafsluiter
AfsluitermaatDN 600
Batterijen inbegrepenNo
BedrijfstypeTherm. motor
BeschermingsklasseII
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W]140.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Frequentie [Hz]50 Hz
HandbedieningJa
IP protection classIP67
KlepschijfmateriaalRoestvrij staal
Kvs-waarden [m³/u]36946.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]Lekkagewaarde A
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionVFH2-FAO DN600 flange on/off
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingVFH2 -FAO DN 600, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Positie-indicatorNee
Product line28
ProductgroepVlinderkleppen
Productnaam SCIP-dossierMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
ProducttypeVFH2-FAO
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotatiehoek [°]90 °
SCIP-dossiernr.eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
StuursignaaltypeAan/uit
ToepassingVerwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer (DIN GGG40)
Voedingsspanning [V] AC220 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Werkkoppel [Nm]2500 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht239.4 Kilogram
Netto gewicht204.6 Kilogram
Volume894.88 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162464687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm