Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

VFH2-FAM, DN 500, Gemotoriseerde vlinderafsluiter, Therm. motor, Modulerend, PN 16

003Z6399

VFH2-FAM DN 500, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Afsluiter typeGemotoriseerde vlinderafsluiter
AfsluitermaatDN 500
Batterijen inbegrepenNo
BedrijfstypeTherm. motor
BeschermingsklasseII
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W]140.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Frequentie [Hz]50 Hz
HandbedieningJa
IP protection classIP67
KlepschijfmateriaalRoestvrij staal
Kvs-waarden [m³/u]23915.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]Lekkagewaarde A
Material DescriptionC4C VFH2-FAM DN500 flange mod 2-10v/4-20
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingVFH2-FAM DN 500, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Positie-indicatorJa
Product line28
ProductgroepVlinderkleppen
Productnaam SCIP-dossierModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
ProducttypeVFH2-FAM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotatiehoek [°]90 °
SCIP-dossiernr.3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
Stuur ingangssignaal Y [mA]0(4) - 20 mA
Stuur ingangssignaal Y [V]0(2) - 10 V
StuursignaaltypeModulerend
ToepassingVerwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer (DIN GGG40)
Voedingsspanning [V] AC220 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Werkkoppel [Nm]1600 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht143.37 Kilogram
Netto gewicht116.6 Kilogram
Volume477.641 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162464663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm