Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 600, Gemotoriseerde vlinderafsluiter, Therm. motor, Modulerend, PN 16

003Z6397

VFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenLip
Afsluiter typeGemotoriseerde vlinderafsluiter
AfsluitermaatDN 600
Batterijen inbegrepenNo
BedrijfstypeTherm. motor
BeschermingsklasseII
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W]140.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Frequentie [Hz]50 Hz
HandbedieningJa
IP protection classIP67
KlepschijfmateriaalRoestvrij staal
Kvs-waarden [m³/u]36946.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]Lekkagewaarde A
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN600 lug mod 2-10v/4-20mA
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingVFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Positie-indicatorJa
Product line28
ProductgroepVlinderkleppen
Productnaam SCIP-dossierModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
ProducttypeVFH2-LAM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotatiehoek [°]90 °
SCIP-dossiernr.3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
Stuur ingangssignaal Y [mA]0(4) - 20 mA
Stuur ingangssignaal Y [V]0(2) - 10 V
StuursignaaltypeModulerend
ToepassingVerwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer (DIN GGG40)
Voedingsspanning [V] AC220 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Werkkoppel [Nm]2500 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht239.7 Kilogram
Netto gewicht204.9 Kilogram
Volume669.882 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162464656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm