VFH2-LAO, DN 250, Gemotoriseerde vlinderafsluiter, Therm. motor, Aan/uit, PN 16
003Z6384
VFH2 -LAO DN 250, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z6384
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Lip |
| Afsluiter type | Gemotoriseerde vlinderafsluiter |
| Afsluitermaat | DN 250 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstype | Therm. motor |
| Beschermingsklasse | II |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10.000 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieverbruik [W] | 45.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Handbediening | Ja |
| IP protection class | IP67 |
| Klepschijfmateriaal | Roestvrij staal |
| Kvs-waarden [m³/u] | 5550.00 m³/h |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | Lekkagewaarde A |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | VFH2-LAO DN250 lug on/off |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | VFH2 -LAO DN 250, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| Positie-indicator | Ja |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Vlinderkleppen |
| Productnaam SCIP-dossier | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300 |
| Producttype | VFH2-LAO |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotatiehoek [°] | 90 ° |
| SCIP-dossiernr. | e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9 |
| Stuursignaaltype | Aan/uit |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Ventielbodymateriaal | Nodulair gietijzer (DIN GGG40) |
| Voedingsspanning [V] AC | 220 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Werkkoppel [Nm] | 200 N-m |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 43.58 Kilogram |
| Netto gewicht | 32.38 Kilogram |
| Volume | 163.8 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |