Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 150, Gemotoriseerde vlinderafsluiter, Therm. motor, Aan/uit, PN 16

003Z6380

VFH2 -LAO DN 150, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenLip
Afsluiter typeGemotoriseerde vlinderafsluiter
AfsluitermaatDN 150
Batterijen inbegrepenNo
BedrijfstypeTherm. motor
BeschermingsklasseII
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W]25.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Frequentie [Hz]50 Hz
HandbedieningJa
IP protection classIP67
KlepschijfmateriaalRoestvrij staal
Kvs-waarden [m³/u]1348.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]Lekkagewaarde A
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionVFH2-LAO DN150 lug on/off
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingVFH2 -LAO DN 150, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Positie-indicatorJa
Product line28
ProductgroepVlinderkleppen
Productnaam SCIP-dossierMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
ProducttypeVFH2-LAO
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotatiehoek [°]90 °
SCIP-dossiernr.e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
StuursignaaltypeAan/uit
ToepassingVerwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer (DIN GGG40)
Voedingsspanning [V] AC220 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Werkkoppel [Nm]100 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14.56 Kilogram
Netto gewicht13.05 Kilogram
Volume37.657 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162464472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm