Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 80, Gemotoriseerde vlinderafsluiter, Therm. motor, Modulerend, PN 16

003Z6374

VFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 4-20 mA, PN16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenLip
Afsluiter typeGemotoriseerde vlinderafsluiter
AfsluitermaatDN 80
Batterijen inbegrepenNo
BedrijfstypeTherm. motor
BeschermingsklasseII
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W]10.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Frequentie [Hz]50 Hz
IP protection classIP67
KlepschijfmateriaalRoestvrij staal
Kvs-waarden [m³/u]288.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]Lekkagewaarde A
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN80 lug mod 4-20mA
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingVFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 4-20 mA, PN16
Positie-indicatorJa
Product line28
ProductgroepVlinderkleppen
Productnaam SCIP-dossierModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
ProducttypeVFH2-LAM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotatiehoek [°]90 °
SCIP-dossiernr.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
Stuur ingangssignaal Y [mA]0(4) - 20 mA
StuursignaaltypeModulerend
ToepassingVerwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer (DIN GGG40)
Voedingsspanning [V] AC220 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Werkkoppel [Nm]50 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.21 Kilogram
Netto gewicht6.47 Kilogram
Volume20.237 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162464427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm