Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-FG, DN 600, Handbediende vlinderafsluiter, Wormtandwiel, PN 16

003Z5418

VFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Afsluiter typeHandbediende vlinderafsluiter
AfsluitermaatDN 600
Batterijen inbegrepenNo
BedrijfstypeWormtandwiel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschilbereik [bar] [Max]16.000 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
KlepschijfmateriaalRoestvrij staal
Kvs-waarden [m³/u]36946.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]Lekkagewaarde A
Material DescriptionVFH2-FG DN600 flange worm gear
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Kenmerkend
Waarde
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingVFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Positie-indicatorJa
Product line28
ProductgroepVlinderkleppen
Productnaam SCIP-dossierVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
ProducttypeVFH2-FG
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotatiehoek [°]90 °
SCIP-dossiernr.794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
ToepassingVerwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer (DIN GGG40)
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkkoppel [Nm]2500 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht235.5 Kilogram
Netto gewicht235.5 Kilogram
Volume675.18 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162466704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm