Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 350, Handbediende vlinderafsluiter, Wormtandwiel, PN 16

003Z5412

VFH2 -LG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenLip
Afsluiter typeHandbediende vlinderafsluiter
AfsluitermaatDN 350
Batterijen inbegrepenNo
BedrijfstypeWormtandwiel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschilbereik [bar] [Max]16.000 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
KlepschijfmateriaalRoestvrij staal
Kvs-waarden [m³/u]10212.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]Lekkagewaarde A
Material DescriptionVFH2-LG DN350 lug worm gear
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Kenmerkend
Waarde
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingVFH2 -LG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Positie-indicatorJa
Product line28
ProductgroepVlinderkleppen
Productnaam SCIP-dossierVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
ProducttypeVFH2-LG
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotatiehoek [°]90 °
SCIP-dossiernr.794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
ToepassingVerwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer (DIN GGG40)
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkkoppel [Nm]600 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht58.58 Kilogram
Netto gewicht58.58 Kilogram
Volume213.28 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162494974
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm