VFH2-LG, DN 100, Handbediende vlinderafsluiter, Wormtandwiel, PN 16
003Z5406
VFH2 -LG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5406
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Lip |
| Afsluiter type | Handbediende vlinderafsluiter |
| Afsluitermaat | DN 100 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstype | Wormtandwiel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 16.000 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Klepschijfmateriaal | Roestvrij staal |
| Kvs-waarden [m³/u] | 569.00 m³/h |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | Lekkagewaarde A |
| Material Description | VFH2 -LG DN100 lug worm gear |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
| Omschrijving | VFH2 -LG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| Positie-indicator | Ja |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Vlinderkleppen |
| Producttype | VFH2-LG |
| Rotatiehoek [°] | 90 ° |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Ventielbodymateriaal | Nodulair gietijzer (DIN GGG40) |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkkoppel [Nm] | 50 N-m |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 10.49 Kilogram |
| Netto gewicht | 10.49 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 17.8 Liter |
| EAN/UPC | 5715162466599 |