Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 600, Handbediende vlinderafsluiter, Wormtandwiel, PN 16

003Z2416

VFH2 -WG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenWafel
Afsluiter typeHandbediende vlinderafsluiter
AfsluitermaatDN 600
Batterijen inbegrepenNo
BedrijfstypeWormtandwiel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschilbereik [bar] [Max]16.000 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
KlepschijfmateriaalNylon coated
Kvs-waarden [m³/u]36946.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]Lekkagewaarde A
Material DescriptionDN600 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Kenmerkend
Waarde
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingVFH2 -WG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Positie-indicatorJa
Product line28
ProductgroepVlinderkleppen
Productnaam SCIP-dossierVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
ProducttypeVFH2-WG
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotatiehoek [°]90 °
SCIP-dossiernr.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
ToepassingVerwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer (DIN GGG40)
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkkoppel [Nm]2500 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht235.5 Kilogram
Netto gewicht235.5 Kilogram
Volume725.61 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104522135
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm