VFH2-WG, DN 500, Handbediende vlinderafsluiter, Wormtandwiel, PN 16
003Z2415
VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2415
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Lip |
| Afsluiter type | Handbediende vlinderafsluiter |
| Afsluitermaat | DN 500 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstype | Wormtandwiel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 16.000 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Klepschijfmateriaal | Roestvrij staal |
| Kvs-waarden [m³/u] | 23915.00 m³/h |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | Lekkagewaarde A |
| Material Description | DN500 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
| Omschrijving | VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| Positie-indicator | Ja |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Vlinderkleppen |
| Productnaam SCIP-dossier | VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600 |
| Producttype | VFH2-WG |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotatiehoek [°] | 90 ° |
| SCIP-dossiernr. | f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92 |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Ventielbodymateriaal | Nodulair gietijzer (DIN GGG40) |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkkoppel [Nm] | 1600 N-m |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 139 Kilogram |
| Netto gewicht | 139 Kilogram |
| Volume | 495.444 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |