Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 300, Handbediende vlinderafsluiter, Wormtandwiel

003Z2411

VFH2 -WG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenWafel
Afsluiter typeHandbediende vlinderafsluiter
AfsluitermaatDN 300
Batterijen inbegrepenNo
BedrijfstypeWormtandwiel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschilbereik [bar] [Max]16.000 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
KlepschijfmateriaalNylon coated
Kvs-waarden [m³/u]7557.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]Lekkagewaarde A
Material DescriptionDN300 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingVFH2 -WG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Positie-indicatorJa
Product line28
ProductgroepVlinderkleppen
ProducttypeVFH2-WG
Rotatiehoek [°]90 °
ToepassingVerwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer (DIN GGG40)
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkkoppel [Nm]400 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht41.52 Kilogram
Netto gewicht41.52 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume179.172 Liter
EAN/UPC5710104522081