Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 250, Handbediende vlinderafsluiter, Wormtandwiel, PN 16

003Z2410

VFH2 -WG DN 250, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenWafel
Afsluiter typeHandbediende vlinderafsluiter
AfsluitermaatDN 250
Batterijen inbegrepenNo
BedrijfstypeWormtandwiel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschilbereik [bar] [Max]16.000 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
KlepschijfmateriaalNylon coated
Kvs-waarden [m³/u]5550.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]Lekkagewaarde A
Material DescriptionDN250 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingVFH2 -WG DN 250, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Positie-indicatorJa
Product line28
ProductgroepVlinderkleppen
ProducttypeVFH2-WG
Rotatiehoek [°]90 °
ToepassingVerwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer (DIN GGG40)
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkkoppel [Nm]200 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht31.5 Kilogram
Netto gewicht31.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume121.716 Liter
EAN/UPC5710104522074