Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 40, Handbediende vlinderafsluiter, Hendel, PN 16

003Z2399

VFH2 -WH DN 40, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenWafel
Afsluiter typeHandbediende vlinderafsluiter
AfsluitermaatDN 40
Batterijen inbegrepenNo
BedrijfstypeHendel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschilbereik [bar] [Max]16.000 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
KlepschijfmateriaalNylon coated
Kvs-waarden [m³/u]72.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]Lekkagewaarde A
Material DescriptionDN40 Handle manual, PN16, 16Bar
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingVFH2 -WH DN 40, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Positie-indicatorJa
Product line28
ProductgroepVlinderkleppen
ProducttypeVFH2-WH
Rotatiehoek [°]90 °
ToepassingVerwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer (DIN GGG40)
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkkoppel [Nm]50 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.85 Kilogram
Netto gewicht2.85 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume9.016 Liter
EAN/UPC5710104521961