VFH2-WH, DN 32, Handbediende vlinderafsluiter, Hendel, PN 16
003Z2398
VFH2 -WH DN 32, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z2398
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Wafel |
| Afsluiter type | Handbediende vlinderafsluiter |
| Afsluitermaat | DN 32 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstype | Hendel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 16.000 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Klepschijfmateriaal | Nylon coated |
| Kvs-waarden [m³/u] | 63.00 m³/h |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | Lekkagewaarde A |
| Material Description | DN32 Handle manual, PN16, 16Bar |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | VFH2 -WH DN 32, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
| Positie-indicator | Ja |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Vlinderkleppen |
| Producttype | VFH2-WH |
| Rotatiehoek [°] | 90 ° |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Ventielbodymateriaal | Nodulair gietijzer (DIN GGG40) |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkkoppel [Nm] | 50 N-m |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.78 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.78 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 11.087 Liter |
| EAN/UPC | 5710104521954 |