Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 350, Gemotoriseerde vlinderafsluiter, Therm. motor, Modulerend, PN 16

003Z2389

VFH2-WAM DN 350, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenWafel
Afsluiter typeGemotoriseerde vlinderafsluiter
AfsluitermaatDN 350
Batterijen inbegrepenNo
BedrijfstypeTherm. motor
BeschermingsklasseII
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W]90.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Frequentie [Hz]50 Hz
HandbedieningJa
IP protection classIP67
KlepschijfmateriaalNylon coated
Kvs-waarden [m³/u]10212.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]Lekkagewaarde A
Material DescriptionC4C DN350 butterfly valve Mod
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingVFH2-WAM DN 350, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Positie-indicatorJa
Product line28
ProductgroepVlinderkleppen
Productnaam SCIP-dossierModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
ProducttypeVFH2-WAM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotatiehoek [°]90 °
SCIP-dossiernr.3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
Stuur ingangssignaal Y [mA]0(4) - 20 mA
Stuur ingangssignaal Y [V]0(2) - 10 V
StuursignaaltypeModulerend
ToepassingVerwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer (DIN GGG40)
Voedingsspanning [V] AC220 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Werkkoppel [Nm]600 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht59.56 Kilogram
Netto gewicht44.49 Kilogram
Volume145.306 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104521862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm