Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 65, Gemotoriseerde vlinderafsluiter, Therm. motor, Modulerend, PN 16

003Z2370

VFH2-WAM DN 65, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenWafel
Afsluiter typeGemotoriseerde vlinderafsluiter
AfsluitermaatDN 65
Batterijen inbegrepenNo
BedrijfstypeTherm. motor
BeschermingsklasseII
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W]10.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Frequentie [Hz]50 Hz
HandbedieningJa
IP protection classIP67
KlepschijfmateriaalNylon coated
Kvs-waarden [m³/u]207.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]Lekkagewaarde A
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionC4C DN65 butterfly valve Mod2-10V
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingVFH2-WAM DN 65, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
Positie-indicatorJa
Product line28
ProductgroepVlinderkleppen
Productnaam SCIP-dossierModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
ProducttypeVFH2-WAM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotatiehoek [°]90 °
SCIP-dossiernr.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
Stuur ingangssignaal Y [V]0(2) - 10 V
StuursignaaltypeModulerend
ToepassingVerwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer (DIN GGG40)
Voedingsspanning [V] AC220 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Werkkoppel [Nm]50 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.62 Kilogram
Netto gewicht5.92 Kilogram
Volume14.71 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104521664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm