VFH2-WAM, DN 32, Gemotoriseerde vlinderafsluiter, Therm. motor, Modulerend, PN 16
003Z2361
VFH2-WAM DN 32, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10V, PN16
003Z2361
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Wafel |
| Afsluiter type | Gemotoriseerde vlinderafsluiter |
| Afsluitermaat | DN 32 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstype | Therm. motor |
| Beschermingsklasse | II |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10.000 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieverbruik [W] | 10.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Handbediening | Ja |
| IP protection class | IP67 |
| Klepschijfmateriaal | Nylon coated |
| Kvs-waarden [m³/u] | 63.00 m³/h |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | Lekkagewaarde A |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | C4C DN32 butterfly valve Mod2-10V |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | VFH2-WAM DN 32, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10V, PN16 |
| Positie-indicator | Ja |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Vlinderkleppen |
| Productnaam SCIP-dossier | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300 |
| Producttype | VFH2-WAM |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotatiehoek [°] | 90 ° |
| SCIP-dossiernr. | 3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4 |
| Stuur ingangssignaal Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Stuursignaaltype | Modulerend |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Ventielbodymateriaal | Nodulair gietijzer (DIN GGG40) |
| Voedingsspanning [V] AC | 220 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Werkkoppel [Nm] | 50 N-m |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.85 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.24 Kilogram |
| Volume | 11.895 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |