Danfoss logo
AB-QT_003Z0397_L

Eén-pijps systemen, QT, 65 °C - 85 °C

003Z0399

QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), thermostatische motor voor retourtemperatuur regeling

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Compatibel met AB-QM maatDN 15-32
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Lengte capillaire buis [m]0.6 m
Material DescriptionQT 65-85°C (DN15-32)
OmschrijvingQT 65-85°C, DN15-32 (4.0), thermostatische motor voor retourtemperatuur regeling
Product line28
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepEén-pijps systemen
Productnaam SCIP-dossierQT
ProducttypeQT
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS-conformOut of scope
SCIP-dossiernr.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]85 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]65 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.22 Kilogram
Netto gewicht0.214 Kilogram
Volume1.441 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279227833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm