Eén-pijps systemen, QT, 35 °C - 50 °C
003Z0397
QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control
003Z0397
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Compatibel met AB-QM maat | DN 15-32 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Lengte capillaire buis [m] | 0.6 m |
| Material Description | QT 35-50°C (DN15-32) |
| Omschrijving | QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control |
| Product line | 28 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Eén-pijps systemen |
| Productnaam SCIP-dossier | QT |
| Producttype | QT |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RoHS-conform | Out of scope |
| SCIP-dossiernr. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 35 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.23 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.214 Kilogram |
| Volume | 1.441 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279227178 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |